02 - Cierres magnéticos
Obtenga una gran flexibilidad en aplicaciones al utilizar estos cierres magnéticos en vez de mecanismos de cierre mecánicos. No tienen parte movibles, son ideales para puertas y armarios metálicos ligeros; toleran desalineaciones y pueden incluso utilizarse en armarios no metálicos añadiendo pletinas de contacto en acero.

Estos cierres magnéticos presentan varias opciones diferentes de montaje. El mecanismo magnético puede eliminar la necesidad de colocar un cierre en la puerta para obtener un aspecto más elegante y una instalación más económica.
- El cierre magnético de una sola pieza puede utilizarse para cerrar puertas metálicas o unirse a un percutor metálico fijado en superficies no metálicas
- Los modelos a presión se instalan fácilmente en un único taladro de montaje
- Disponibles soportes de montaje mediante tornillos y pletinas de acero con adhesivo para aplicaciones en materiales no férricos
- Con fuerzas de separación relativamente pequeñas que mantienen firmemente cerradas las puertas, sólo se requiere un simple toque para su apertura o cierre
- Soportes de montaje mediante tornillos y pletinas de acero con adhesivo disponibles para todos los modelos
- Montaje lateral disponible mediante adhesivo de montaje o mediante accesorio de soporte
- Modelos rectangulares a presión disponibles en blanco o negro; el modelo redondo sólo está disponible en negro
- Soportes de montaje disponibles para los cierres magnéticos rectangulares para instalar en los bastidores donde no se puede realizar un taladro
- Pletinas autoadhesivas y para montar con tornillos disponibles para todos los modelos (pedir por separado)
- Clasificación de resistencia a la llama (carcasa de plástico sólo): UL94-HB
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: