02-30-221-10
Cierre magnético, Montaje adhesivo, 52 N Carga de trabajo, Tamaño grande, Natural
Material | Plástico |
---|---|
Grado del material | Polypropylene |
Acabado | Natural |
Color | Natural |
Montaje | Montaje adhesivo |
Accionamiento | Magnetic |
Carga de trabajo | 52 N |
Tamaño | Tamaño grande |
Clase | 02 - Cierres magnéticos |
Obtenga una gran flexibilidad en aplicaciones al utilizar estos cierres magnéticos en vez de mecanismos de cierre mecánicos. No tienen parte movibles, son ideales para puertas y armarios metálicos ligeros; toleran desalineaciones y pueden incluso utilizarse en armarios no metálicos añadiendo pletinas de contacto en acero.
Escribir Tu Propia Revisión