02-10-102-10
Cierre magnético, Encastrada , Rectangular hole, 40 N Carga de trabajo, Tamaño mediano, Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Grado del material | Polypropylene |
| Color | Negro |
| Paso de rosca | Rectangular hole |
| Montaje | Encastrada |
| Accionamiento | Magnetic |
| Carga de trabajo | 40 N |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Clase | 02 - Cierres magnéticos |
Obtenga una gran flexibilidad en aplicaciones al utilizar estos cierres magnéticos en vez de mecanismos de cierre mecánicos. No tienen parte movibles, son ideales para puertas y armarios metálicos ligeros; toleran desalineaciones y pueden incluso utilizarse en armarios no metálicos añadiendo pletinas de contacto en acero.