02-10-101-20

Cierre magnético, Encastrada , Rectangular hole, 40 N Carga de trabajo, Tamaño mediano, Blanco

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Grado del material Polypropylene
Color Blanco
Paso de rosca Rectangular hole
Montaje Encastrada
Accionamiento Magnetic
Carga de trabajo 40 N
Tamaño Tamaño mediano
Clase  02 - Cierres magnéticos
Obtenga una gran flexibilidad en aplicaciones al utilizar estos cierres magnéticos en vez de mecanismos de cierre mecánicos. No tienen parte movibles, son ideales para puertas y armarios metálicos ligeros; toleran desalineaciones y pueden incluso utilizarse en armarios no metálicos añadiendo pletinas de contacto en acero.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.