Tirar para abrir

Nuestras cerraduras de paleta ofrecen una solución conveniente y confiable para asegurar puertas, paneles y recintos con acceso rápido y facilidad. Estas cerraduras fáciles de usar cuentan con un actuador de estilo paleta para una funcionalidad simple de empujar para cerrar y tirar para abrir. Desde gabinetes y recintos hasta paneles de acceso y compartimentos, nuestras cerraduras de paleta brindan un rendimiento confiable y una operación sin esfuerzo.
Tirar para abrir

Características clave:

Operación intuitiva: el diseño tipo paleta permite funcionalidad de cierre con un solo movimiento de la mano y apertura al jalar.

Ajuste seguro y ajustable: proporciona un cierre fuerte con opciones de agarre ajustable y bloqueo opcional para mayor seguridad.

Diseños duraderos y versátiles: construidos con materiales robustos y disponibles en varios estilos y tamaños para diferentes aplicaciones.

Beneficios clave:

Acceso rápido: ideal para acceder frecuentemente a componentes y compartimentos internos.

Seguridad mejorada: evita la apertura accidental o no autorizada con mecanismos de bloqueo confiables.

Flexibilidad en la industria: adecuado para su uso en recintos, maquinaria, sistemas de transporte, sistemas de HVAC y más.

Rendimiento confiable: diseñado para un uso duradero en entornos exigentes.

Nuestros cierres tipo paleta se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo: recintos y gabinetes, equipos industriales, sistemas de HVAC, transporte, equipos agrícolas, vehículos todo terreno, almacenamiento y contenedores, y máquinas expendedoras.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Tirar para abrir

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 340

Establecer dirección descendente
  1. R3-22-300-50

    Latch

  2. M1-2A-23-5

    Latch

  3. R3-22-320-50

    Latch

por página