M1-2A-15-5

Cierre de impacto, no restricción, Plástico, Natural , Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Grado del material ABS
Acabado Natural
Color Negro
Acceso restringido Ninguna
Tipo de espesores Ajustable
Montaje Threaded body and nut
Espesor del panel exterior 1.20
Espesor máximo del panel exterior 19.00
Perfil Perfil bajo
Clase  M1-2A - Cierres de pomo Serie Pop-Out
La elegancia del pomo extraíble y sus tres atractivos acabados, además del ajuste ante desalineaciones, complementan la funcionalidad de este diseño de cierre de impacto. El cierre permanece firmemente cerrado bien con el pomo presionado o extraído.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.