M1-2A - Cierres de pomo Serie Pop-Out

La elegancia del pomo extraíble y sus tres atractivos acabados, además del ajuste ante desalineaciones, complementan la funcionalidad de este diseño de cierre de impacto. El cierre permanece firmemente cerrado bien con el pomo presionado o extraído.
M1-2A - Cierres de pomo Serie Pop-Out
El pomo permanece enrasado cuando no se utiliza, pero se extrae para proporcionan un agarre seguro para accionar el cierre y abrir la puerta.
  • Instalación fácil en un simple taladro redondo; un chavetero de alineación evita que el cierre se gire durante el ajuste de la instalación
  • Trinquete en forma de V para una acción de apertura y cierre sencilla
  • Materiales resistentes a la corrosión y a los rayos ultravioletas
  • Acabados disponibles en cromo, dorado o negro
  • Elección de accionamiento "tirar para abrir" o "girar para abrir"
  • El modelo con apertura mediante giro está disponible con tres retenes:
    Retén autoajustable con montaje enrasado, para configuraciones de puerta y bastidor enrasados
    Retén autoajustable con montaje en superficie, para puertas solapadas
    Retén metálico para espesores fijos, para configuraciones de puerta y bastidor perpendiculares
  • Carga de trabajo máxima recomendada para el modelo autoajustable: 220 N
  • Carga de trabajo máxima recomendada para espesor fijo: 380 N
  • Carga de trabajo máxima recomendada para el modelo "tirar para abrir": XXX N

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando M1-2A - Cierres de pomo Serie Pop-Out

Ver como Parrilla Lista

9 artículos

Establecer dirección descendente
2db5f06c9c11f0e3da6464e1c6ff52861babe6c40d6034e53f6d7a8a970e445d 18.220.171.141
please type in at least 2 letters...
Loading...