M1-2A-12-5
Cierre de impacto, no restricción, Plástico, Natural , Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Grado del material | ABS |
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de espesores | Ajustable |
| Montaje | Threaded body and nut |
| Espesor del panel exterior | 1.20 |
| Espesor máximo del panel exterior | 19.00 |
| Perfil | Perfil bajo |
| Clase | M1-2A - Cierres de pomo Serie Pop-Out |
La elegancia del pomo extraíble y sus tres atractivos acabados, además del ajuste ante desalineaciones, complementan la funcionalidad de este diseño de cierre de impacto. El cierre permanece firmemente cerrado bien con el pomo presionado o extraído.