M1-2F-1-25

Cierre de impacto, Con cerradura, Plástico, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Color Negro
Acceso restringido Con cerradura
Espesor del panel exterior 1.20
Espesor máximo del panel exterior 3.20
Grip - Minimum (mm) 5.00
Grip - Maximum (mm) 6.40
Perfil Perfil bajo
Style Cierre en el lado derecho
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase  M1-2F Cierres Serie Dual-Side
La versatilidad se mezcla con la estética y con el espíritu práctico en este cierre de impacto que ofrece opción de cerradura y varios tipos de cierre. El actuador de cierre incorporado en su carcasa enrasada actúa también como tirador de la puerta y todo el conjunto requiere un espacio relativamente reducido en el interior del armario.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.