M1-15-61-8
Cierre de impacto, Tamaño pequeño, no restricción, 7-19 mm Espesor del panel, Acero inoxidable 316, Electropulido
| Material | Acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Acabado | Electropulido |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Montaje | Mounting Bracket |
| Espesor del panel exterior | 7.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 19.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| Perfil | Perfil bajo |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Clase | M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull |
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.