M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull

Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.
M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull
Se instala fácilmente desde el panel exterior mediante un simple taladro redondo, y se sujeta por la parte de atrás con un soporte y tornillería de montaje. Al instalarse, permanece enrasado, con una mínima intrusión en el interior del armario.
  • El trinquete ligeramente en ángulo asegura un enganche firme con el retén, dentro de sus tolerancias
  • El tirador accionado mediante muelle previene vibraciones
  • Presentan un tirador para su accionamiento en el interior, para abrir y cerrar
  • Disponible en policarbonato y en acero inoxidable, materiales resistentes a la corrosión para una mayor duración
  • Disponible en dos tamaños para acomodar paneles más grandes y más gruesos
  • Cierres de policarbonato (PC/PBT) disponibles en negro, blanco o beige
  • Versiones disponibles con cerradura, con accionamiento mediante herramienta y sin cerradura
  • El modelo básico con cerradura, para áreas de acceso restringido, se encuentra disponible en policarbonato y acero inoxidable
  • Modelo con cerradura de 3 pasadores disponible en modelos de tamaño mediano en acero inoxidable, para una seguridad añadida
  • El modelo encastrado Simplicity, económico, presenta un perfil de montaje muy pequeño, con tirador plegable y trinquete simple pivotante
  • Disponible en acabado de acero inoxidable pulido, o en cuerpo de policarbonato negro, blanco o beige
  • Carga de trabajo máxima para el Modelo encastrado Simplicity: 135 N
  • Carga de trabajo máxima para el cierre de tamaño mediano en policarbonato: 270 N
  • Carga de trabajo máxima para el cierre de tamaño mediano en acero inoxidable: 835 N
  • Carga de trabajo máxima para el cierre de tamaño grande en acero inoxidable: 1.165 N

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 168

Establecer dirección descendente
por página