M1-25-42-28
Cierre de impacto, Tamaño grande, Con cerradura, 12-22 mm Espesor del panel, 31.5-32.5 mm Espesores, Acero inoxidable 316, Electropulido
| Material | Acero inoxidable 316 |
|---|---|
| Acabado | Electropulido |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Locking |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Montaje | Mounting Bracket |
| Espesor del panel exterior | 12.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 31.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.50 |
| Perfil | Perfil bajo |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Clase | M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull |
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.