M1-83

Cierre de impacto, Plástico, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Grado del material Acetal
Acabado Natural
Color Negro
Acceso restringido Ninguna
Paso de rosca Tornillos autorroscantes
Tipo de espesores Fixed
Montaje Mounting Bracket
Espesor del panel exterior 13.00
Espesor máximo del panel exterior 19.00
Grip - Minimum (mm) 24.40
Grip - Maximum (mm) 24.80
Perfil Perfil bajo
Tamaño Tamaño mediano
Clase  M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.