M1-81
Cierre de impacto, Plástico, Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Grado del material | Acetal |
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Paso de rosca | Tornillos autorroscantes |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Montaje | Mounting Bracket |
| Espesor del panel exterior | 1.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 7.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 24.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 24.80 |
| Perfil | Perfil bajo |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Clase | M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull |
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.