M1-25-41-28
Cierre de impacto, Tamaño grande, Con cerradura, 2-12 mm Espesor del panel, 31.5-32.5 mm Espesores, Acero inoxidable 316, Electropulido
Material | Acero inoxidable 316 |
---|---|
Acabado | Electropulido |
Color | Brillante |
Acceso restringido | Auto Relock |
Tipo de espesores | Fixed |
Montaje | Mounting Bracket |
Espesor del panel exterior | 2.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 12.00 |
Grip - Minimum (mm) | 31.50 |
Grip - Maximum (mm) | 32.50 |
Perfil | Perfil bajo |
Tamaño | Tamaño grande |
Clase | M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull |
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.
Escribir Tu Propia Revisión