MT-02-10-5

Cierre de impacto, Parrot

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Acabado Natural
Color Negro
Montaje Remache / Tornillo
Grip - Minimum (mm) 9.00
Grip - Maximum (mm) 9.00
Tipo de maneta Modelo Compact
Clase  MT - Cierres de panel Serie Parrot
Los Cierres de panel Parrot son una elección sencilla y fácil para su instalación en paneles exteriores o interiores en los que sobresale la superficie de acoplamiento. Este cierre le permite desenganchar el cierre y abrir el panel en un simple movimiento continuo. Un amortiguador de silicona reduce el sonido del cierre al cerrarse.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.