60-10-101-12

Cierre de impacto, Plástico, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Grado del material Acetal
Color Negro
Paso de rosca Rectangular hole
Montaje Encastrada
Espesor del panel exterior 0.00
Espesor máximo del panel exterior 1.30
Grip - Minimum (mm) 1.00
Grip - Maximum (mm) 3.10
Clase  60 - Cierres de apertura por compresión
Aquí tenemos un cierre compacto para aplicaciones con espacio limitado en paneles metálicos delgados. Una vez que el cuerpo del cierre se instala en la puerta exterior, la apertura y cierre del panel son fáciles y rápidos. Presione simplemente en la orejeta para abrir, y empuje el cierre/panel para cerrar.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.