64 - Cierres de paleta
La función y aspecto simple de la línea completa de estos cierres hacen que sea elegante en su simplicidad. La paleta, sobre una cazoleta enrasada, presenta una gran simplicidad de diseño; su mecanismo deslizante proporciona simplicidad de funcionamiento. Levante la paleta para retirar el deslizador y abrir la puerta. Empuje la puerta para cerrar y el deslizador, actuado mediante un muelle, se deslizará detrás del bastidor.

Características y Ventajas
La forma plana y rectangular complementa cualquier panel o armario. La anchura amplia de la paleta con su cazoleta proporcionan un excelente agarre para actuar sobre el cierre.- Construcciones metálicas duraderas, disponibles en una gran variedad de modelos y tamaños, ajustándose a una gran gama de espesores, cargas y requerimientos dimensionales
- Los soportes para montaje interior en la mayoría de los modelos se ajustan a variaciones de espesor de las puertas a la vez que mantienen la tornillería de montaje fuera de la vista
- La Serie de cierres 50-400 tamaño grande presenta montaje mediante soldadura, remaches o pernos soldados, para una amplia gama de espesores de puerta
- La opción con cerradura incrementa la seguridad en los modelos más grandes
- Construcción en diversos materiales, opciones de acabado y se incluyen materiales resistentes a la corrosión para el deslizador
Opciones Disponibles
- Industria Aeroespacial
- Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
- Industria Alimentaria
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Armarios Industriales
- Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte
- Equipamientos de Jardinería
- Equipos de Redes
- Equipos de Telecomunicaciones
Normas y Especificaciones
- Las cargas de trabajo máximas son determinadas según el material y la configuración del cierre
Características y Ventajas
La forma plana y rectangular complementa cualquier panel o armario. La anchura amplia de la paleta con su cazoleta proporcionan un excelente agarre para actuar sobre el cierre.- Construcciones metálicas duraderas, disponibles en una gran variedad de modelos y tamaños, ajustándose a una gran gama de espesores, cargas y requerimientos dimensionales
- Los soportes para montaje interior en la mayoría de los modelos se ajustan a variaciones de espesor de las puertas a la vez que mantienen la tornillería de montaje fuera de la vista
- La Serie de cierres 50-400 tamaño grande presenta montaje mediante soldadura, remaches o pernos soldados, para una amplia gama de espesores de puerta
- La opción con cerradura incrementa la seguridad en los modelos más grandes
- Construcción en diversos materiales, opciones de acabado y se incluyen materiales resistentes a la corrosión para el deslizador
Opciones Disponibles
- Industria Aeroespacial
- Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
- Industria Alimentaria
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Armarios Industriales
- Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte
- Equipamientos de Jardinería
- Equipos de Redes
- Equipos de Telecomunicaciones
Normas y Especificaciones
- Las cargas de trabajo máximas son determinadas según el material y la configuración del cierre
Las personas suelen buscar por: