64-10-116-50
Cierre de impacto, Tamaño pequeño, 18.6-19.4 mm Espesores, Acero inoxidable, Pasivado, Cepillado
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Color | Cepillado |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Montaje | Bracket and Nut |
| Espesor del panel exterior | 11.10 |
| Espesor máximo del panel exterior | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.60 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.40 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 18.60 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 19.40 |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Clase | 64 - Cierres de paleta |
La función y aspecto simple de la línea completa de estos cierres hacen que sea elegante en su simplicidad. La paleta, sobre una cazoleta enrasada, presenta una gran simplicidad de diseño; su mecanismo deslizante proporciona simplicidad de funcionamiento. Levante la paleta para retirar el deslizador y abrir la puerta. Empuje la puerta para cerrar y el deslizador, actuado mediante un muelle, se deslizará detrás del bastidor.