64-10-125-50
Cierre de impacto, Tamaño pequeño, 12.3-13.1 mm Espesores, Acero inoxidable, Pasivado, Cepillado
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Pasivado |
Color | Cepillado |
Acceso restringido | Ninguna |
Montaje | Bracket and Nut |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 3.70 |
Grip - Minimum (mm) | 12.30 |
Grip - Maximum (mm) | 13.10 |
Tamaño | Tamaño pequeño |
Latch Mechanism | Sliding Pawl |
Clase | 64 - Cierres de paleta |
La función y aspecto simple de la línea completa de estos cierres hacen que sea elegante en su simplicidad. La paleta, sobre una cazoleta enrasada, presenta una gran simplicidad de diseño; su mecanismo deslizante proporciona simplicidad de funcionamiento. Levante la paleta para retirar el deslizador y abrir la puerta. Empuje la puerta para cerrar y el deslizador, actuado mediante un muelle, se deslizará detrás del bastidor.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión