C3 - Cierres tipo Grabber

Consiga un grado de cierre extra en sus puertas con este compacto cierre con trinquete accionado mediante un muelle interno y que proporciona un mecanismo excéntrico over-center. Este cierre con tracción incorporada proporciona una tensión que evita la apertura o el movimiento de la puerta con el bastidor. La opción de microinterruptor incorporado proporciona una funcionalidad añadida
C3 - Cierres tipo Grabber
La acción de cierre se produce en un mecanismo de perfil bajo relativamente pequeño, sólo 13,7 mm de ancho. El mecanismo excéntrico over-center mantiene unido firmemente a la puerta del cierre, liberándola cuando se tira de la misma para abrir.
  • Los cierres pueden ser instalados en cualquier orientación; el cierre y el retén tienen una pequeña marca para una correcta orientación
  • Las opciones de montaje le permiten instalar el retén del cierre de frente o a lo largo del perfil del bastidor
  • Todos los modelos presentan tres opciones de fuerza de apertura constante: 13 N, 22 N y 44 N
  • Todos los modelos presentan materiales resistentes a la corrosión
  • Modelos disponibles para montaje a presión encastrable o montaje lateral
  • Modelo con microinterruptor disponible con apertura y cierre de los contactos del interruptor al accionar la puerta
  • Cierres y/o retenes disponibles en blanco y negro
  • El elemento de retén puede ser moldeado en la propia puerta
  • El modelo con microinterruptor cumple con la norma UL; clasificación de resistencia a la llama para todos los materiales de plástico: UL94-VO
  • Clasificación de resistencia a la llama para los componentes ABS de los otros modelos de Cierre tipo Grabber: UL94-HB

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando C3 - Cierres tipo Grabber

Ver como Parrilla Lista

23 artículos

Establecer dirección descendente
por página