C3-510
Cierre de impacto, Encastrada , Sin microinterruptor, 44 n Recorrido, Plástico, Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Montaje | Encastrada |
| Microinterruptor | Sin microinterruptor |
| Recorrido | 44.00 |
| Clase | C3 - Cierres tipo Grabber |
Consiga un grado de cierre extra en sus puertas con este compacto cierre con trinquete accionado mediante un muelle interno y que proporciona un mecanismo excéntrico over-center. Este cierre con tracción incorporada proporciona una tensión que evita la apertura o el movimiento de la puerta con el bastidor. La opción de microinterruptor incorporado proporciona una funcionalidad añadida