C3-77

Cierre de impacto, Remache / Tornillo, Sin microinterruptor, Plástico, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Nylon de fibra de vidrio
Color Negro
Tipo de Accesorio Keeper
Clase  C3 - Cierres tipo Grabber
Consiga un grado de cierre extra en sus puertas con este compacto cierre con trinquete accionado mediante un muelle interno y que proporciona un mecanismo excéntrico over-center. Este cierre con tracción incorporada proporciona una tensión que evita la apertura o el movimiento de la puerta con el bastidor. La opción de microinterruptor incorporado proporciona una funcionalidad añadida

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.