C3-803-P
Cierre de impacto, montaje con remache o tornillo (agujero pasante), 22 N (4,9 lbf), plástico, negro, 1 unidad por bolsa
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Negro |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Microinterruptor | Sin microinterruptor |
| Recorrido | 13.34 |
| Clase | C3 - Cierres tipo Grabber |
Consiga un grado de cierre extra en sus puertas con este compacto cierre con trinquete accionado mediante un muelle interno y que proporciona un mecanismo excéntrico over-center. Este cierre con tracción incorporada proporciona una tensión que evita la apertura o el movimiento de la puerta con el bastidor. La opción de microinterruptor incorporado proporciona una funcionalidad añadida