A6 - Cierres de 1/4 de vuelta para abrir
Añada la comodidad del funcionamiento de un cierre de impacto con este robusto y compacto cierre, fácil de instalar y de utilizar. Con un simple cuarto de vuelta en el pomo o en el hueco hexagonal se deslizará el deslizador para su apertura fácil, y con un simple empuje de la puerta, el cierre se cierra de nuevo.

Características y Ventajas
Estos cierres se instalan rápidamente, utilizando un manguito roscado con arandela de seguridad para asegurar el cuerpo de cierre al panel de la puerta. La carcasa de cierre de perfil bajo requiere un mínimo espacio en el interior del armario. Configure sus cierres según el ajuste necesario y el espesor del bastidor, para cualquier de los dos modelos de accionamiento.- El modelo tipo pomo proporciona un accionamiento manual
- El modelo accionado mediante herramienta proporciona una mayor seguridad en áreas de acceso restringido, además de un perfil bajo en la parte frontal de la puerta
Opciones Disponibles
- Disponible en dos tamaños, cada uno con accionamiento tipo pomo o mediante herramienta
- Serie 40 - Herramienta de instalación: Ref. A6-0-15640-11
- Serie 60 - Herramienta de instalación: Ref. A6-0-15641-11
Normas y Especificaciones
Características y Ventajas
Estos cierres se instalan rápidamente, utilizando un manguito roscado con arandela de seguridad para asegurar el cuerpo de cierre al panel de la puerta. La carcasa de cierre de perfil bajo requiere un mínimo espacio en el interior del armario. Configure sus cierres según el ajuste necesario y el espesor del bastidor, para cualquier de los dos modelos de accionamiento.- El modelo tipo pomo proporciona un accionamiento manual
- El modelo accionado mediante herramienta proporciona una mayor seguridad en áreas de acceso restringido, además de un perfil bajo en la parte frontal de la puerta
Opciones Disponibles
- Disponible en dos tamaños, cada uno con accionamiento tipo pomo o mediante herramienta
- Serie 40 - Herramienta de instalación: Ref. A6-0-15640-11
- Serie 60 - Herramienta de instalación: Ref. A6-0-15641-11