A6-40-114-10

Cierre de impacto, Tamaño Pequeño

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acceso restringido Ninguna
Serie Serie 40
Espesor del panel exterior 1.00
Espesor máximo del panel exterior 3.20
Grip - Minimum (mm) 2.50
Grip - Maximum (mm) 3.20
Perfil Estándar
Style Accionado por pomo
Clase  A6 - Cierres de 1/4 de vuelta para abrir
Añada la comodidad del funcionamiento de un cierre de impacto con este robusto y compacto cierre, fácil de instalar y de utilizar. Con un simple cuarto de vuelta en el pomo o en el hueco hexagonal se deslizará el deslizador para su apertura fácil, y con un simple empuje de la puerta, el cierre se cierra de nuevo.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.