Deslizar para abrir

Nuestras cerraduras deslizantes ofrecen un cierre seguro y rápido para diversas aplicaciones. Estas cerraduras fáciles de usar combinan una acción simple de empujar para cerrar con un mecanismo deslizante suave para liberar, lo que proporciona un funcionamiento sin esfuerzo y un cierre confiable. Desde gabinetes y cajas hasta cajones y paneles de acceso, nuestras cerraduras deslizantes ofrecen una solución eficiente y una funcionalidad optimizada.

Deslizar para abrir

Características clave:

  • Funcionalidad de un solo movimiento: El mecanismo de deslizamiento permite un uso sencillo con una sola mano, con cierre al empujar y liberación suave al deslizar.
  • Seguridad confiable y ajustable: Cuenta con un fuerte bloqueo con opciones de agarre ajustable y cierre con llave para una protección adicional.
  • Diseños robustos y flexibles: Disponibles en una variedad de estilos, tamaños y tipos de actuadores, fabricados con materiales duraderos para adaptarse a diversas necesidades de instalación.

Beneficios clave:

  • Acceso rápido y fácil: Ideal para un uso frecuente en cajones, paneles y recintos de equipos.
  • Seguridad consistente: Ayuda a prevenir la apertura accidental o no autorizada con mecanismos de bloqueo confiables.
  • Rendimiento duradero: Diseñado para un uso a largo plazo tanto en entornos comerciales como exigentes.
  • Aplicaciones: Nuestros pestillos deslizantes se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo armarios y gabinetes, cajones y almacenamiento, paneles de acceso, equipos industriales, sistemas HVAC, transporte, exhibiciones minoristas y equipos médicos.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Deslizar para abrir

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 44

Establecer dirección descendente
  1. B7-10-301-10

    Halar

  2. B7-40-301-10

    Halar

  3. B7-10-501-10

    Halar

  4. B7-50-501-10

    Halar

  5. B7-20-301-10

    Halar

  6. B7-40-501-10

    Halar

  7. B7-50-301-10

    Halar

Página
por página