Características y Ventajas
El mecanismo de cierre moldeado en acetal se flexa durante el accionamiento de impacto, permitiendo al cierre trabajar con paneles deslizantes en el mismo plano, o con paneles de acoplamiento en la parte frontal de un armario en forma de U (o tipo concha).
- El cuerpo de cierre se inserta a presión en un taladro rectangular con una fácil instalación
- Utiliza 6 mm de espesor de agarre para formar el mecanismo de cierre en los paneles de acoplamiento
- Construcción en materiales resistentes a la corrosión