80-201

Cierre de impacto, Perfil bajo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Grado del material Acetal
Color Blanco
Acceso restringido Ninguna
Montaje Encastrada
Espesor del panel exterior 1.00
Espesor máximo del panel exterior 3.20
Perfil Perfil bajo
Clase  80 - Cierres de instalación a presión Serie Snap-In
¿Necesita una solución rápida para aplicaciones de cierre que van más allá de la aplicación tradicional panel-bastidor? Ahora Ud. puede combinar la apertura mediante pulsador y la ventaja de un cierre de impacto en un cierre de instalación a presión que se ajusta a paneles de acoplamiento coplanarios.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.