Características y Ventajas
Elija el tipo y tamaño del cierre deslizante acorde a las dimensiones de su aplicación. Su lengüeta incorporada se utiliza para ajustarse al espesor de la lámina metálica.
- Deslice el cierre para abrir; para cerrar, simplemente empuje el panel
- Materiales resistentes a la corrosión, incluyendo muelles en acero inoxidable para mantener los cierres en posición cerrada
- El espesor del panel metálico y las tolerancias totales de ajuste determinan el tipo y tamaño del cierre deslizante
- Los cierres con bombín de cerradura integrado se encuentran disponibles con o sin cerradura, para una mayor seguridad