A3-85-525-12

Cierre de impacto, Cierre deslizantes, Tamaño mediano, 0.8-1.2 mm Espesor del panel, Espesores, ABS, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Grado del material ABS
Color Negro
Acceso restringido Con cerradura
Espesor del panel exterior 0.80
Espesor máximo del panel exterior 1.20
Tamaño Tamaño mediano
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase  A3 - Cierres deslizantes
Todos estos cierres deslizantes de plástico presentan un coste de instalación muy bajo, además de una fácil instalación y funcionamiento, con diferencias en el tamaño y el tipo de agarre diseñados para cada aplicación individual. Todos los modelos ofrecen una instalación a presión en un único taladro rectangular, y todos utilizan un movimiento deslizante sencillo para abrir.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.