A3-80-525-12
Cierre de impacto, Cierre deslizantes, Tamaño mediano, Espesor del panel, Espesores, ABS, Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Grado del material | ABS |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | A3 - Cierres deslizantes |
Todos estos cierres deslizantes de plástico presentan un coste de instalación muy bajo, además de una fácil instalación y funcionamiento, con diferencias en el tamaño y el tipo de agarre diseñados para cada aplicación individual. Todos los modelos ofrecen una instalación a presión en un único taladro rectangular, y todos utilizan un movimiento deslizante sencillo para abrir.