A3-60-519-25
Cierre de impacto, Cierre deslizantes, Tamaño pequeño, 1.2-1.4 mm Espesor del panel, 4.7-4.9 mm Espesores, ABS, Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Grado del material | ABS |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Espesor del panel exterior | 1.20 |
| Espesor máximo del panel exterior | 1.40 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 4.90 |
| Perfil | Estándar |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Clase | A3 - Cierres deslizantes |
Todos estos cierres deslizantes de plástico presentan un coste de instalación muy bajo, además de una fácil instalación y funcionamiento, con diferencias en el tamaño y el tipo de agarre diseñados para cada aplicación individual. Todos los modelos ofrecen una instalación a presión en un único taladro rectangular, y todos utilizan un movimiento deslizante sencillo para abrir.