B7 - Cierres encastrados deslizantes

Este cierre es lo último en cierres deslizantes con carcasa encastrada: puede ir instalada completamente detrás de la puerta mediante soldadura, remaches, o con una placa de acabado fina enrasada con pernos integrados. El cierre deslizante mediante muelle puede ser accionado desde el interior o el exterior del armario, abriéndose rápidamente y cerrándose con un simple empuje de la puerta.
B7 - Cierres encastrados deslizantes
La carcasa del cierre se instala en el interior de la puerta, con o sin la placa de acabado opcional en el exterior de la puerta. Cuando se utiliza sin la placa de acabado o sin la opción de cerradura, los límites en el espesor de la puerta se eliminan virtualmente.
  • El amplio hueco en la carcasa ofrece un amplio espacio para accionar el cierre con varios dedos
  • El amplio deslizador de cierre aumenta la resistencia y la estabilidad, asegurando un cierre firme
  • El cierre sin placa de acabado se puede instalar mediante soldadura, remaches o tornillos
  • Acabado en recubrimiento negro
  • Este cierre es lo último en cierres deslizantes con carcasa encastrada: puede ir instalada completamente detrás de la puerta mediante soldadura, remaches, o con una placa de acabado fina enrasada con pernos integrados. El cierre deslizante mediante muelle puede ser accionado desde el interior o el exterior del armario, abriéndose rápidamente y cerrándose con un simple empuje de la puerta.
  • BC - Manguitos

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando B7 - Cierres encastrados deslizantes

Ver como Parrilla Lista

8 artículos

Establecer dirección descendente
  1. B7-10-301-10

    Halar

  2. B7-40-301-10

    Halar

  3. B7-10-501-10

    Halar

  4. B7-50-501-10

    Halar

  5. B7-20-501-10

    Halar

  6. B7-20-301-10

    Halar

  7. B7-40-501-10

    Halar

  8. B7-50-301-10

    Halar

por página