B7-40-301-10
Halar
| Acceso restringido | Ninguna |
|---|---|
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 4.00 |
| Perfil | Perfil bajo |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Clase | B7 - Cierres encastrados deslizantes |
Este cierre es lo último en cierres deslizantes con carcasa encastrada: puede ir instalada completamente detrás de la puerta mediante soldadura, remaches, o con una placa de acabado fina enrasada con pernos integrados. El cierre deslizante mediante muelle puede ser accionado desde el interior o el exterior del armario, abriéndose rápidamente y cerrándose con un simple empuje de la puerta.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión