TL-05-110-52

Lengüeta deslizante invertida, Acero inoxidable, Pasivado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Color Brillante
Tipo de montaje Montaje oculto
Clase  TL - Cierre deslizante

Los cierres deslizantes de Southco ofrecen resistencia a las vibraciones y toleran la desalineación para mantener los paneles firmemente en su sitio. La sencilla operación manual de deslizamiento del cierre permite una fácil extracción para el acceso o el mantenimiento, ofreciendo flexibilidad de diseño para una variedad de aplicaciones.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.