Cierres de tracción ocultos

Nuestros cierres de tracción ocultos ofrecen una combinación única de seguridad oculta y una estética limpia. Estos cierres están diseñados para estar completamente ocultos a la vista cuando la puerta, panel o tapa está cerrada, brindando un aspecto elegante y minimalista al tiempo que mantienen un cierre confiable y seguro. Desde carpintería y muebles de alta gama hasta paneles de acceso y recintos, nuestros cierres de tracción ocultos ofrecen una solución de fijación sofisticada y funcional.

Cierres de tracción ocultos

Características clave:

  • Invisible Cuando Está Cerrado: El mecanismo de cierre oculto mantiene una superficie elegante e ininterrumpida.
  • Múltiples Estilos y Mecanismos: Disponible en diversos diseños para adaptarse a diferentes tipos de paneles y necesidades de uso.
  • Construcción Duradera: Construido con materiales de alta calidad para resistencia y rendimiento duradero.
  • Instalación y Operación Fáciles: Instalación y fijación sencillas, proporcionando un funcionamiento suave y silencioso para los usuarios.

 

Beneficios clave:

  • Estética Mejorada: Mantiene una apariencia moderna y sin hardware.
  • Mayor Flexibilidad de Diseño: Se integra fácilmente en varios diseños arquitectónicos y de productos.
  • Atractivo de Alta Gama: Eleva el aspecto y la sensación de muebles y gabinetes de alta calidad.
  • Seguridad Mejorada: Proporciona una solución de bloqueo discreta y resistente a manipulaciones.
  • Aplicaciones: Nuestros cierres de cajón ocultos se utilizan en gabinetes, compartimentos secretos, cajas, exhibidores minoristas, arquitectura y diseño, proyectos personalizados, bienes de lujo y aplicaciones marinas.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres de tracción ocultos

Ver como Parrilla Lista

18 artículos

Establecer dirección descendente
  1. R5-0079-17

    Latch

por página