R2/R5 -Cierres de tracción para la fijación de paneles
Los cierres de tracción R2 y R5 de Southco permiten unir y conectar grandes paneles, facilitando el montaje rápido de estructuras. Al combinar su ágil accionamiento con una resistencia excepcional y un montaje oculto, los cierres de tracción para la fijación de paneles R2 y R5 ofrecen una solución probada para unir paneles y cerrar puertas con firmeza. Con menos de un giro completo de llave es posible unir los paneles firmemente o desmontarlos para su mantenimiento y transporte.

Los cierres de tracción para la fijación de paneles ofrecen una solución probada en aplicaciones donde la velocidad de accionamiento y la resistencia sean críticas.
- Proporcionan una unión oculta de alta resistencia.
- Monte una estructura completa con una sola llave hexagonal.
- Montaje oculto; una vez fijado, el cierre queda oculto dentro del panel.
- La versión R2 se adapta automáticamente para compensar las variaciones en la construcción.
- La versión R5 ofrece la máxima resistencia y seguridad.
- Distintas opciones de montaje y materiales para adaptarse a los distintos métodos de construcción de los paneles y entornos de aplicación.