R2-0002-17
Cierre de unión con gancho ocultos, Base con montaje lateral, Base estándar - Para empotrar o montaje lateral, Acero, Galvanizado en zinc
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Zinc, Hot-Dip Galvanized |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Tipo de montaje | Mortise Mount |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | R2/R5 – Cierres de tracción para la fijación de paneles |
Los cierres de tracción R2 y R5 de Southco permiten unir y conectar grandes paneles, facilitando el montaje rápido de estructuras. Al combinar su ágil accionamiento con una resistencia excepcional y un montaje oculto, los cierres de tracción para la fijación de paneles R2 y R5 ofrecen una solución probada para unir paneles y cerrar puertas con firmeza. Con menos de un giro completo de llave es posible unir los paneles firmemente o desmontarlos para su mantenimiento y transporte.