TL - Slide Latch - ES
Los cierres deslizantes de Southco ofrecen resistencia a las vibraciones y toleran la desalineación para mantener los paneles firmemente en su sitio. La sencilla operación manual de deslizamiento del cierre permite una fácil extracción para el acceso o el mantenimiento, ofreciendo flexibilidad de diseño para una variedad de aplicaciones.

Los cierres deslizantes TL toleran una amplia gama de variaciones del producto, adaptándose a las tolerancias de fabricación y permitiendo que los paneles se autoalineen.
- El mecanismo de deslizamiento proporciona un cierre seguro
- Fácil instalación y funcionamiento sin herramientas para su acceso o mantenimiento
- El diseño resistente a las vibraciones mantiene el panel firmemente en su sitio
- Disponible en estilos de montaje oculto o en superficie
- Opciones de accesorios para adaptarse a una gama de espesores de paneles.
- Opciones de accesorios para adaptarse a una gama de espesores de paneles.