TL - Cierre deslizante

Los cierres deslizantes de Southco ofrecen resistencia a las vibraciones y toleran la desalineación para mantener los paneles firmemente en su sitio. La sencilla operación manual de deslizamiento del cierre permite una fácil extracción para el acceso o el mantenimiento, ofreciendo flexibilidad de diseño para una variedad de aplicaciones.

TL - Cierre deslizante

Los cierres deslizantes TL toleran una amplia gama de variaciones del producto, adaptándose a las tolerancias de fabricación y permitiendo que los paneles se autoalineen.

 

  • El mecanismo de deslizamiento proporciona un cierre seguro
  • Fácil instalación y funcionamiento sin herramientas para su acceso o mantenimiento
  • El diseño resistente a las vibraciones mantiene el panel firmemente en su sitio
  •  Disponible en estilos de montaje oculto o en superficie
  • Opciones de accesorios para adaptarse a una gama de espesores de paneles.
  • Opciones de accesorios para adaptarse a una gama de espesores de paneles.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando TL - Cierre deslizante

Ver como Parrilla Lista

7 artículos

Establecer dirección descendente
  1. No more items to load
29edbff21fd09dcda832b823f66c15f496c7fbb205c0ede55351f8f4477ce589 13.58.74.190
please type in at least 2 letters...
Loading...