MM-05-105-10
Pestillo de puerta de entrada, Grabber
| Tipo del trinquete | Corto |
|---|---|
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 19.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
| Accionamiento | A derechas exterior |
| Tipo de maneta | Tipo 1 (para compartimentos) |
| Clase | MM - Cierres de panel Serie Grabber |
Un gran mecanismo de cierre para aplicaciones de puertas correderas o puertas de compartimentos en U (tipo concha). El diseño de trinquete doble proporciona una fuerza de agarre doble y mantiene al cierre en el centro del percutor en T. La acción simple de cierre de impacto engancha los dos trinquetes en el percutor y lo mantiene enganchado, a pesar de las fuerzas de torsión.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión