Características y Ventajas
Sus líneas esbeltas, disponibles en siete formas distintas y con múltiples acabados en chapado en cromo o latón, hacen que el cierre Point complemente virtualmente cualquier ambiente.
- El modelo enrasado, disponible en distintas formas y acabados metálicos, complementa virtualmente cualquier ambienteEl pomo se retrae para crear un aspecto liso con la puerta cerrada; se libera para proporcionar un elemento de agarre firmeFácil funcionamiento: simplemente presione el botón para liberar el pomo; entonces, empuje el pomo para dejarlo enrasadoEl pomo completamente pulido y metálico crea un aspecto inmejorable y de gran calidadLas puertas pueden cerrarse por impacto, incluso en posición cerradaEl trinquete metálico en posición cerrada aguanta cargas pesadas, se mantiene firmemente enganchado, con independencia de la posición del pomo, liberado o enrasado.El cuerpo de cierre completamente pre-ensamblado ahorra tiempo y dinero, mediante una instalación rápida y sencilla en un ajuste perfectamente cuadrado, utilizando la tuerca y la arandela de freno suministradas