MP-510-84-1
Cierre con capucha Point, Brillante
| Material | Policarbonato |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Brillante |
| Montaje | Threaded body and nut |
| Espesor del panel exterior | 16.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 20.00 |
| Clase | MP - Cierres de Impacto "Point" |
Cuando su puerta o cajón piden la elegancia de la simplicidad, elija el nuevo cierre de impacto Point de Southco. Su diseño enrasado presenta un pomo metálico retráctil que se libera al tocarlo, proporcionando un excelente agarre y una sensación de calidad en su funcionamiento. Y el cierre puede cerrarse con solo mover la puerta y permanecer firmemente cerrado, sin importar la posición del pomo-liberado o contraído-.