MP-05-112-12

Cierre de Impacto "Point", Oval, perpendicular, Cromado Acabado de brida,Satinado Acabado del pomo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Acabado del pomo Satinado
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Acabado de brida Cromado
Montaje Threaded body and nut
Perfil Enrasado
Forma de la brida Oval, perpendicular
Clase  MP - Cierres de Impacto "Point"
Cuando su puerta o cajón piden la elegancia de la simplicidad, elija el nuevo cierre de impacto Point de Southco. Su diseño enrasado presenta un pomo metálico retráctil que se libera al tocarlo, proporcionando un excelente agarre y una sensación de calidad en su funcionamiento. Y el cierre puede cerrarse con solo mover la puerta y permanecer firmemente cerrado, sin importar la posición del pomo-liberado o contraído-.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.