MT - Cierres de panel Serie Sundecker
Cuando desea montar y/o actuar un cierre de impacto en varios ángulos o localizaciones, el Cierre de Panel Sundecker proporciona esa gran versatilidad. El gran cuerpo de cierre tolera grandes fuerzas de tiro y la opción de accionamiento remoto del cierre ayuda a que los puntos de cierre se liberen sin mecanismos externos.

El mecanismo de deslizamiento básico de este cierre de impacto se realza con un cuerpo de cierre fuerte y múltiples opciones de cierre y liberación de cierre, para crear una solución de cierre oculta y versátil en aplicaciones donde los cierres más pequeños no pueden trabajar.
- La correa o tira de actuación (de 1 metro) se fija en el extremo final del cierre, pero puede ser doblada y dirigida para tirar desde distintos ángulos
- El conjunto de correa o tira de actuación se suministra con la correa de tiro, el protector en ángulo de la correa y el cierre percutor
- El modelo con taladros de conexión proporciona un punto de agarre para el sistema de actuación mediante cable
- Cuerpo de construcción robusta que soporta grandes fuerzas de tiro para su apertura
- El cierre se cierra dentro del armario, fuera de la vista
- Todos los materiales aptos para náutica
- El taladro puede utilizarse para atar el sistema de actuación mediante cable para su accionamiento remoto
- El deslizador del cierre puede enganchar al percutor del cierre en cuatro ángulos: Norte, Sur, Este y Oeste
- Cierre diseñado para una fuerza de tiro de 2.640 N
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos