MT-03-22-5

Cierre de impacto, Sundecker

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Color Negro
Montaje Remache / Tornillo
Grip - Minimum (mm) 12.70
Grip - Maximum (mm) 12.70
Tipo de maneta Taladro - Este
Clase  MT - Cierres de panel Serie Sundecker
Cuando desea montar y/o actuar un cierre de impacto en varios ángulos o localizaciones, el Cierre de Panel Sundecker proporciona esa gran versatilidad. El gran cuerpo de cierre tolera grandes fuerzas de tiro y la opción de accionamiento remoto del cierre ayuda a que los puntos de cierre se liberen sin mecanismos externos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.