Accionamiento Remoto

Nuestros cierres ocultos/remotos ofrecen una combinación única de seguridad oculta y acceso conveniente. Estos cierres innovadores están diseñados para estar completamente ocultos a la vista cuando están cerrados, proporcionando una estética limpia mientras mantienen una seguridad confiable. A menudo son accionados mecánica o eléctricamente, añadiendo remotamente una capa adicional de control. Desde gabinetes de alta gama y recintos seguros hasta paneles de acceso y compartimentos ocultos, nuestros cierres ocultos/remotos ofrecen una solución sofisticada y funcional.

Accionamiento Remoto

Características clave:

  • Oculto a la vista: El mecanismo de cierre permanece completamente oculto cuando está cerrado, ofreciendo un aspecto elegante y sofisticado.
  • Activación remota o oculta: Activado de forma remota a través de enlaces mecánicos o señales eléctricas para mayor comodidad y control.
  • Bloqueo seguro: Ofrece mecanismos de bloqueo a prueba de manipulaciones para evitar accesos no autorizados o aperturas accidentales.
  • Construcción duradera: Fabricado con materiales robustos como acero y acero inoxidable para resistir un uso exigente mientras garantiza una fiabilidad a largo plazo.

 

Beneficios clave:

  • Estética mejorada: Elimina el hardware visible para un aspecto moderno y limpio.
  • Seguridad aumentada: Proporciona bloqueo oculto y a prueba de manipulaciones para una protección mejorada.
  • Acceso conveniente: Simplifica la operación con activación remota o oculta.
  • Aplicaciones: Nuestros cierres ocultos/remotos se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo carpintería y muebles de alta gama, cajas de seguridad, compartimentos ocultos, paneles de acceso, electrónica e instrumentación, interiores de automóviles, exhibidores minoristas y aplicaciones especializadas.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Accionamiento Remoto

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 1691

Establecer dirección descendente
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Actuador

  2. AC-05-301-11

    Actuador

  3. AC-CBB0-7-0750-054

    Actuador

  4. R4-0-50253-3

    Latch

  5. R4-90-1005-10

    Latch

  6. R4-90-0521-20

    Latch

  7. R4-90-321-20

    Latch

por página