AC-50-101-11
Actuador, punto único con soporte para cable, Mango para apretar, Sin cerradura, Retén de nylon, Negro
| Material | Retén de nylon |
|---|---|
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Opción de la cerradura | Sin cerradura |
| Tipo de actuador | Squeeze Handle |
| Actuation Style | punto único con soporte para cable |
| Clase | AC - Actuadores |
Estos variados actuadores completan los sistemas Southco para accionamiento remoto de cierres giratorios de resistencia ligera, media y alta, utilizando un cable de conexión. Las múltiples localizaciones de los cables permiten una orientación de cables tanto en línea como de forma perpendicular. El amplio agarre permite un accionamiento fácil al usuario, mientras que su perfil bajo mejora la estética de los armarios.