R4-0-50253-2
Soporte de montaje del cable, para grande M1 actuator, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 12.00 |
| Clase | AC - Cables |
Disponibles en siete diferentes opciones y terminaciones para adaptarse a una amplia gama de requerimientos de cada aplicación, los Cables AC de Southco conectan nuestra línea de actuadores y cierres giratorios para obtener un accionamiento remoto. Fabricados en materiales de alta resistencia y resistente a la corrosión, los Cables AC de Southco son aptos para su uso tanto en ambientes exteriores como en interiores.